Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Victoria Square Towel rail
Victoria Square Towel rail
    Roca

    Victoria Square Towel rail

    Google-Übersetzung,
    Victoria - Handtuchhalter. Ein umfangreiches Zubehörsortiment mit funktionalem und zeitlosem Design. Neben der Montage mit Schrauben ermöglicht Victoria auch eine Klebebefestigung, die Bohren überflüssig macht und eine hohe Belastbarkeit (bis zu 5 kg statische Belastung) garantiert. Ideal für private Badezimmer, halböffentliche und öffentliche Bereiche, einschließlich Lösungen für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer817883XX0
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeVictoria Square
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)52
    • Breite (mm)402
    • Tiefe (mm)64
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit