Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)

    Google-Übersetzung,
    Unik (Unterschrank mit zwei Schubladen und Becken). Diese von Antonio Bullo entworfene Kollektion bietet sowohl einen kompakten als auch einen funktionalen Stil. Seine große Auswahl ermöglicht es, jeden Badezimmerraum zu optimieren. Seine modernen und stilvollen Linien machen es zu einer intelligenten Wahl.
    Spezifikation
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2) A816760001 Lateral towel rail for base unit. A816761001. Set of 2 furniture hooks A816820409 Organizing box
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851478xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeThe Gap
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)537
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)805
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings