Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ROMEA Pack 600 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
ROMEA Pack 600 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
    Roca

    ROMEA Pack 600 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Pack (Unterschrank mit zwei Schubladen, Waschbecken, Spiegel und LED-Wandleuchte) Verfügbare Farben und Ausführungen: 415 Mattweiß & 417 Mattdunkelgrau
    Spezifikation
    • Included: 851581... Unik (mueble base con dos cajones y lavabo) 813092100 LED Spotlight 8,6W 812382... Mirror Optional: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851587xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeRomea
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)865
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures