Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ROMEA Pack 1000 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
ROMEA Pack 1000 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
    Roca

    ROMEA Pack 1000 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)

    Google-Übersetzung,
    Pack (Unterschrank mit zwei Schubladen, Waschbecken, Spiegel und LED-Wandleuchte) Verfügbare Farben und Ausführungen: 415 Mattweiß & 417 Mattdunkelgrau
    Spezifikation
    • Included: 851583... Unik (base unit with two drawers and basin) 813092100 LED Spotlight 8,6W 812384... Mirror Optional: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851591xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeRomea
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)865
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit