Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ONA Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
ONA Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
ONA Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
ONA Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
ONA Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
    Roca

    ONA Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)

    Google-Übersetzung,
    Pack (Unterschrank mit zwei Schubladen, Waschbecken und LED-Spiegel). Mediterraner Lebensstil. Die Weichheit seiner abgerundeten Ecken spiegelt die sanften Wellen des Ozeans wider, und das organische Design seiner Keramik berührt Ihre Haut so leicht wie eine Sommerbrise.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851705xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeOna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-07
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)650
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung13 42 13
    • Format2014TitelBathroom Unit Modules
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit