Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Terran-N Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran-N Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran-N Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran-N Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran-N Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran-N Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran-N Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
    Roca

    Terran-N Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray

    Google-Übersetzung,
    Rechteckige Duschwanne aus Stonex®. Rutschfeste Oberfläche. Kiesstruktur. Extraflach. Inklusive 80 mm hohem High-Flow-Ablauf und Rost in der Farbe der Duschwanne. Terran-N Duschwannen sind extraflache und rutschfeste Wannen aus der verbesserten Stonex®-Formulierung aus recyceltem PET. Die Wanne wird mit dem Twist-Rost in der gleichen Oberfläche wie die Duschwanne geliefert. Das Design kann durch Hinzufügen eines Mosaik- oder Brick-Rostes verändert werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPA017D057801XX0
    • ProduktfamilieShower tray
    • ProduktgruppeTerran-N
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)34
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialStonex
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 15
    • OmniClassTitelShower Enclosure Bases
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit