Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R
Roca
Archiviert

DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R

With Downtown, large surfaces are transformed places of gathering, exchange and interaction. Cements that create spaces with a clean and rigorous look, that enriches environments with aesthetic austerity and provide a kaleidoscope of technical functions. A wide range of formats, surfaces (natural, lapato and estructurado non-slip R11), and mosaics make the Downtown series even richer. Downtown, available in the new 80x80 large format, is ideal for contemporary architecture.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFJTT860021
  • ProduktfamilieTiles
  • ProduktgruppeDowntown
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-11-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)9.6
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)7.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSCCode30131704
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
  • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit