Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
    Roca

    Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel

    Google-Übersetzung,
    Eckduschkabine mit 1 Schwingtür und 1 Festteil. Für eine Eckduschkabine 2L2 müssen 2 Einheiten L2 bestellt werden. Schiebetür-Duschkabinenkollektion aus 6 mm starkem Hartglas mit praktischem Griff zum einfachen Öffnen und Schließen. Einfache Montage mit Schrauben oder Kleben.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM20H3207D001xNMN
    • ProduktfamilieShower screens
    • ProduktgruppeUra
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 25
    • OmniClassTitelShower Screens
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit