Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Door frame, Aluminum ROCA Decibel RG-580
Archiviert

Door frame, Aluminum ROCA Decibel RG-580

The profile is despite its small size heavy duty performed to minimize movements, and together with sidelights makes a very stable wall portion. Side and over panel can be pushed into the full 15mm. The profile is prepared for sealing strip and assembly of a threshold. The frame supplemented with mounting set RG-582 containing floor fittings, corner connectors and screws for hinges and strike plate. Suitable hinges for glass is RG-490, strikes RG-448 and lock fitting RG-441.

Spezifikation
  • Aluminum door frame for swing door in glass solutions, or for wooden door with side light. Together with ceiling and floor profiles a complete firm wall portion can be made.

    Sound reduction up to 35dB
    Easy to mount: ”Plug and play”
    Finished module dimensions as well as customer specific solutions
    Robust and slim design
    Unique fittings to optimize appearance and design
    We also offer customer specific colors according to RAL"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdoor-frame-aluminium-roca-dB-config-rg-580
  • ProduktfamilieAlu frame
  • ProduktgruppeDoor frame
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-21
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)66
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoor frames
  • UNSPSCCode30171507
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoor frames and leaves
  • OmniClassNummer23-17 11 11 11
  • OmniClassTitelDoor Frames
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit