Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fence, machinery and equipment protection

Fence, machinery and equipment protection

Google-Übersetzung,
Der Saher-Zaun fügt sich gut in seine Umgebung ein und ist eine effektive Lösung zum Schutz und zur Abgrenzung von Bereichen. Eine gut konzipierte Zaunlösung ist wichtig, da ein effektives Ergebnis von so vielen Faktoren beeinflusst wird, wie z. B. den Bedürfnissen des Kunden, der Bodenart, der Geländeform, der geografischen Lage, den klimatischen Bedingungen und den behördlichen Vorschriften. Ein Saher-Zaun hat eine stilvolle und solide Struktur, die von einem Jahr zum nächsten aufrecht bleibt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3-013
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-06-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)4000
Links
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • UNSPSCNameFencing
  • UNSPSCCode301520
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit