Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfon Eclipse Rectangle
Rockfon Eclipse Rectangle
Rockfon Eclipse Rectangle
Rockfon Eclipse Rectangle
Rockfon Eclipse Rectangle
Rockfon Eclipse Rectangle
Rockfon Eclipse Rectangle
    Rockfon

    Rockfon Eclipse Rectangle

    • Innovatives, rahmenloses Deckensegel das vielseitige Möglichkeiten zur Verbesserung der Raumakustik und zur Raumgestaltung bietet.
    • Flexibel und einfach zu montieren lässt es sich problemlos dort einsetzen, wo klassisch abgehängte Deckensysteme nicht geeignet sind.
    • Hervorragende Schallabsorption, ideal für den Einsatz bei betonkernaktivierten Decken.
    Spezifikation
    • Sound Absorption αw: 0,90 (Class A)
      Direct sound insulation Rw= 25dB
      Room To Room Sound Insulation Dn,f,w = 46
      Direct Sound Insulation Rw = 25
      Reaction To Fire A2-s1,d0
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
      Thermal Insulation Thermal conductivity: λD = 40 mW/mK
      Thermal resistance: R = 1.25 m2K/W
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrockfon-blanka-db46
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeBlanka
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels