Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ROCKFON VertiQ
ROCKFON VertiQ
ROCKFON VertiQ
ROCKFON VertiQ
    Rockfon

    ROCKFON VertiQ

    Attraktiver und dennoch robuster Wandabsorber mit hervorragender Schallabsorption. Verschiedene Farben, Profil- und Montagesysteme ermöglichen einen großen Gestaltungsfreiraum. Auch als ballwurfsicheres System nutzbar.
    Spezifikation
    • Sound absorption αw: 0.95 (Class A)
      Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum or damp cloth.
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 5
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrockfon-medicare-standard
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeMedicare
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • ETIM-CodeEG000041
    • ETIM-NameConsumer electronics
    • UNSPSCNameCeiling panels
    • UNSPSCCode30161602
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnit/ modular suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels