Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
    Rockfon

    Rockfon® CleanSpace Pro

    Google-Übersetzung,

    Rockfon CleanSpace Pro ist eine zu reinigende Deckenplatte mit guten akustischen Eigenschaften. Einsetzbar in verschiedenen praktischen und industriellen Raumtypen mit Anforderungen an die Reinigbarkeit. Das Produkt ist langlebig und widersteht zahlreichen Reinigungs- und Desinfektionsmethoden

    Vollständige Auswahl an Formaten in halbverdeckten und sichtbaren Rasteroptionen
    Hohe Schallabsorption (Klasse A) und höchste Brandsicherheit (Klasse A1)
    Geringe Partikelemission: ISO-Klasse 4
    Trägt nicht zum Wachstum von Mikroorganismen bei
    Rockfon CleanSpace Pro ist HACCP-zertifiziert und gewährleistet eine sichere Anwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

    Spezifikation
    • Sound Absorption Class A
      Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth
      • Steam cleaning (twice a year)
      • Low-pressure foam cleaning (12×/year)
      High pressure cleaning (monthly and only applicable for A-edge installation). Max. 80 bar, min. 1 meter distance, after spread at 30° angle, max. water flow 360 L/h. The tiles should be clipped into the grid.
      - Chemical resistance: Tested according to ISO 2812-3:2019 and classified in accordance with EN 12720.
      Rating on a scale from 1 to 5, where 5 is the best. We obtained 5 for the following detergents and disinfectants (monthly disinfection): Active chlorine 2,6%, quaternary ammonium 0,25%, hydrogen peroxide 5%, Ethanol 70% and Isopropanol 70%
      - Use only soft equipment directly on the tile surface: cloth or sponge. Avoid scraping or stiff brush rubbing.
      Disinfection Resistant to Hydrogen Peroxide Vapor disinfection without impact on aeration time.
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 4
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrockfon-cleanspace-pro
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeHygienic
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameCeiling panels
    • UNSPSCCode30161602
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnit/ modular suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit