Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfon® CleanSpace Pure
Rockfon® CleanSpace Pure
Rockfon® CleanSpace Pure
Rockfon® CleanSpace Pure
Rockfon® CleanSpace Pure
Rockfon® CleanSpace Pure
Rockfon® CleanSpace Pure
Rockfon® CleanSpace Pure
    Rockfon

    Rockfon® CleanSpace Pure

    Google-Übersetzung,

    Rockfon CleanSpace Pure ist eine langlebige Akustikdeckenplattenlösung, die einer Vielzahl von Reinigungs- und Desinfektionsverfahren standhält.

    Methoden

    Es wurde für Hygienezwecke entwickelt und verfügt über eine glatte, tiefmatte und reinweiße Oberfläche, die zudem den Vorteil einer hohen Lichtreflexion bietet.

    Eigenschaften

    Vollständige Auswahl an Abmessungen und Kanten für absolute Gestaltungsfreiheit

    Hohe Schallabsorption (Klasse A) und höchste Brandsicherheit (Klasse A1)

    Geringe Partikelemission: ISO-Klasse 3 und beständig gegen Desinfektionsmethoden wie Wasserstoffperoxiddampf (HPV), UVC und Ozon.

    Spezifikation
    • Sound Absorption Class A
      Reaction to Fire A1
      Light Reflection and Light Diffusion 86% light reflection, >99% light diffusion
      Visual Appearance • Super white surface
      • L value: 94.5
      • Deep matt surface, perfect under critical side-light
      • Gloss: 0.8 gloss units at 85° angle
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth
      • High pressure cleaning (monthly and only applicable for A-edge installation). Max. 80 bar, min. 1 meter distance, water spread at 30° angle, max. water flow 360 L/h. The tiles should be clipped into the grid.
      • Chemical resistance: Tested according to ISO 2812-3:2019 and classified in accordance with EN 12720.
      Rating on a scale from 1 to 5, where 5 is the best. We obtained 5 for the following detergents and disinfectants (weekly disinfection): Active chlorine 2,6%, quaternary ammonium 0,25%, hydrogen peroxide 5%, Ethanol 70% and Isopropanol 70%
      Use only soft equipment directly on the tile surface (cloth or sponge). Avoid scraping or stiff brushes.
      Disinfection • Resistant to Hydrogen Peroxide Vapor disinfection (no impact on aeration time)
      • Can withstand UVC and Ozone disinfection without degradation
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 3
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrockfon-cleanspace-pure
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeHygienic
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameCeiling panels
    • UNSPSCCode30161602
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnit/ modular suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels