Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
    Rockfon

    Rockfon® Koral™

    Kombiniert eine gute Längsschalldämmung mit einer hohen Schallabsorption für eine flexible Bürogestaltung bei geringen Lautstärke-Problemen. Das Basismaterial ist eine 25 mm dicke Steinwolleplatte, die auf der Rückseite mit einer Hochleistungsmembran versehen ist. Diese trägt dazu bei, die Längsschallübertragung von Raum zu Raum zu reduzieren.Basis-Sortiment für sichtbare und halbverdeckte Montage verfügbar.Leichte und schallabsorbierende Platte, einfach zu verarbeiten und leicht mit einem Staubsauger oder einem feuchtem Tuch zu reinigen.
    Spezifikation
    • Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrockfon-koral
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeKoral
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Tschechische Republik
    Vereinigtes Königreich