Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
    Rockfon

    Rockfon® MediCare® Air

    Kombiniert eine hohe Längsschalldämmung mit einer hohen Schallabsorption (Klasse A) für eine flexible Raumgestaltung mit hoher Anforderung an Ruhe und Diskretion. Rockfon Sonar dB 46 besteht aus zwei Lagen Steinwolle von insgesamt 50 mm Dicke und einer Hochleistungsmembran in der Mitte für eine hohe Längsschalldämmung.Erweitertes Sortiment für sichtbare, halbverdeckte und verdeckte Montage verfügbar.Leichte und schallabsorbierende Platte, einfach zu verarbeiten und leicht mit einem Staubsauger oder einem feuchtem Tuch zu reinigen.
    Spezifikation
    • Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth
      • Steam cleaning (twice a year)

      Chemical resistance: Resistant to diluted solutions of:
      – Ammonia
      – Chlorine
      – Quaternary ammonium
      – Hydrogen peroxide
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 3
      Air Pressure Suitable for areas requiring differential pressure.

      When used in combination with closed neoprene foam tape and:
      -HDC 2 for the 25 mm tile; or
      -HDC 7 for the 40 mm tile,
      the air leakage rate of less than 0.5m³/h/ m²/Pa under a pressure range of 5 to 40 Pa is achieved.
      The amount of hold down clips (HDC) depends on the tile dimensions and the room size/shape.
      For more information please contact customer service.
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrockfon-medicare-air
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeMedicare
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels