Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
    Rockfon

    Rockfon® MediCare® Plus

    Google-Übersetzung,

    Rockfon® Medicare® Plus ist eine Fliese, die den hohen Gesundheitsvorschriften in speziellen Raumtypen gerecht wird – sowie den Fähigkeiten regulärer Rockfon-Fliesen (Akustik, hohe Brandschutzklasse, hohe Lichtreflexion).

    Es lässt sich einfach in gängigen Rastersystemen installieren und ist in einer Vielzahl von Formaten mit verdeckten, halb verdeckten und sichtbaren Rasteroptionen erhältlich.

    Spezifikation
    • Sound Absorption Class A
      Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth
      • Steam cleaning (twice a year)

      Chemical resistance: Resistant to diluted solutions of:
      – Ammonia
      – Chlorine
      – Quaternary ammonium
      – Hydrogen peroxide
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 3
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrockfon-medicare-plus
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeMedicare
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels