Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
    Rockfon

    Rockfon® Sonar®

    Google-Übersetzung,

    Rockfon® Sonar® bietet eine ästhetische weiße, mikrostrukturierte Oberfläche. Aufgrund der höchsten Schallabsorption der Klasse A und des höchsten Brandverhaltens der Klasse A1 ist es das Produkt der Wahl für anspruchsvolle Innenräume.

    Eine vollständige Palette von Abmessungen und Kantenoptionen bietet die vollständige Gestaltungsfreiheit

    Rockfon® Sonar® lässt sich leicht mit einem Staubsauger und einem feuchten Tuch reinigen, was zu geringeren Wartungs- und Reinigungskosten führt

    Spezifikation
    • Sound Absorption αw: up to 1.00 (Class A)
      Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning • Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 5
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
      Impact Resistance Class 3A (with fastening clip)

      The impact resistance of Rockfon Sonar with edge Z or M, mounted with fastening clips, has been tested in accordance with EN 13964 – Annex D and approved as Class 3A.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrockfon-sonar
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeSonar
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels