Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfon® Sonar® dB 35
Rockfon® Sonar® dB 35
Rockfon® Sonar® dB 35
Rockfon® Sonar® dB 35
Rockfon® Sonar® dB 35
    Rockfon

    Rockfon® Sonar® dB 35

    Google-Übersetzung,

    Rockfon® Sonar® dB- Produkte sind die Klassenbesten, wenn es um eine Kombination aus hoher Schallabsorption und hoher Schalldämmung geht

    Hergestellt aus einem Steinwollkern mit einer Hochleistungsmembran auf der Rückseite, die die Übertragung von Geräuschen von Raum zu Raum reduziert

    Einfach mit unseren „normalen“ Akustikplatten innerhalb der Familie zu mischen, um im gesamten Gebäude den gleichen Look zu gewährleisten.

    Rockfon® Sonar® dB bietet eine ästhetische weiße, mikrostrukturierte Oberfläche. Aufgrund der höchsten Schallabsorption der Klasse A und des höchsten Brandverhaltens der Klasse A1 ist es das Produkt der Wahl für anspruchsvolle Innenräume.

    Eine vollständige Palette von Abmessungen und Kantenoptionen bietet die vollständige Gestaltungsfreiheit

    Rockfon® Sonar® dB lässt sich einfach mit einem Staubsauger und einem feuchten Tuch reinigen, was zu geringeren Wartungs- und Reinigungskosten führt

    Spezifikation
    • Sound absorption Class B
      Room-to-Room Sound Insulation Dn,f,w = 35
      Direct Sound Insulation Rw = 19
      Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth

      Chemical resistance: Resistant to diluted solutions of:
      – Ammonia
      – Chlorine
      – Hydrogen peroxide
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrockfon-sonar-db-35
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeSonar
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels