Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfon® Sonar® dB 43
Rockfon® Sonar® dB 43
Rockfon® Sonar® dB 43
Rockfon® Sonar® dB 43
Rockfon® Sonar® dB 43
    Rockfon

    Rockfon® Sonar® dB 43

    Google-Übersetzung,

    Rockfon® Sonar® dB- Produkte sind die Klassenbesten, wenn es um eine Kombination aus hoher Schallabsorption und hoher Schalldämmung geht

    Hergestellt aus einem Steinwollkern mit einer Hochleistungsmembran auf der Rückseite, die die Übertragung von Geräuschen von Raum zu Raum reduziert

    Einfach mit unseren „normalen“ Akustikplatten innerhalb der Familie zu mischen, um das gleiche Aussehen im gesamten Gebäude zu gewährleisten.

    Rockfon® Sonar® dB bietet eine ästhetische weiße, mikrostrukturierte Oberfläche. Aufgrund der höchsten Schallabsorption der Klasse A und des höchsten Brandverhaltens der Klasse A1 ist es das Produkt der Wahl für anspruchsvolle Innenräume.

    Eine vollständige Palette von Abmessungen und Kantenoptionen bietet die vollständige Gestaltungsfreiheit

    Rockfon® Sonar® dB lässt sich leicht mit einem Staubsauger und einem feuchten Tuch reinigen, was zu geringeren Wartungs- und Reinigungskosten führt

    Spezifikation
    • Room to room sound insulation Dn,f,w = 43 dB
      Direct sound insulation Rw = 22 dB
      Reaction to fire A1 (EN 13501-1)
      Light reflection 85%
      Humidity and sag resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Damp cloth; Vacuum; Chemical resistance: resistant to diluted solutions of ammonia, chlorine and hydrogen peroxide.
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recyclability Fully recyclable stone wool.
      Indoor environment A selection of Rockfon products have been awarded the Finnish M1 emission classification for building materials and the Danish Indoor Climate Label for low emission products.
      Thermal insulation Thermal conductivity: λD = 40 mW/mK; Thermal resistance: R = 1.00 m2K/W
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrockfon-sonar-db-43
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeSonar
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels