Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockpanel Lines²
Rockpanel Lines²
    Rockpanel

    Rockpanel Lines²

    Bei Ihrem Entwurf geht es vor allem um die Linienführung – egal, ob perfekt symmetrisch oder abstrakt gestaltet. Sie wissen, dass Sie die interessantesten Merkmale eines Gebäudes hervorheben können, indem Sie Linien betonen. Rockpanel Lines² gibt Ihnen die Freiheit, Ihre Vision in die Realität umzusetzen, und ist dabei ein perfekter langlebiger, wartungsarmer Ersatz für Nut-und-Feder-Paneele aus Holz oder Kunstoff.

    Material und Verwendung

    Rockpanel Lines² Platten werden aus gepresstem natürlichem Basalt, einem nachhaltigen und leicht verfügbaren Vulkangestein, hergestellt, der allen Rockpanel Produkten ihre einzigartigen Eigenschaften verleiht. Die Produkte vereinen die Vorteile von Stein mit der Verarbeitbarkeit von Holz.

    Die Nut-und-Feder-Paneele sind für die horizontale Anwendung in hinterlüfteten Konstruktionen geeignet. Lines² 10 Paneele können auch vertikal montiert werden. Gerne kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Beratung zur vertikalen Verarbeitung benötigen.

    Spezifikation
    • Brandverhalten gemäß EN 13501-1:

      Produktausführung Durable 8 mm: B-s2, d0 oder C-s2, do (abhängig von der Unterkonstruktion)

      Farbechtheit nach Xenontest:
      nach 3.000 Stunden: Wert 4 gemäß ISO 105-A02
      nach 5.000 Stunden: Wert 3-4 gemäß ISO 105-A02

      Linearer Ausdehnungskoeffizient durch Temperaturveränderung:
      Produktausführung Durable: 10,5 · 10-3 mm/m·K

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRP_Lines2
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppePlanks
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2014-01-16
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)287
    • Breite (mm)3050
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Sekundär MaterialSteinwolle
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameStone tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131702
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit