Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockpanel Metals
Rockpanel Metals
    Rockpanel

    Rockpanel Metals

    3.0 von 5 Sternen3.0(7 Bewertungen)

    Das Zeitalter der industriellen Revolution ist längst vorbei, aber der Stil liegt immer noch im Trend. Tatsächlich ist er populärer denn je, und heute werden sogar Wohnbauten im rauen Industrielook gestaltet.

    Verleihen Sie Ihrem Gebäude also etwas zusätzlichen Glanz mit dem zeitgemäßen Industriefinish von Rockpanel Metals. Der Metallschimmer spielt mit dem Licht, und ruft so unerwartete Farben und Effekte hervor. Rockpanel Metals gibt es in verschiedenen hochwertigen Designs. Es verleiht jeder Fassade einen eleganten, raffinierten Look.

    Rockpanel Metals Platten werden aus gepresstem natürlichem Basalt, einem nachhaltigen und leicht verfügbaren Vulkangestein, hergestellt, der allen Rockpanel Produkten ihre einzigartigen Eigenschaften verleiht. Die Produkte vereinen die Vorteile von Stein mit der Verarbeitbarkeit von Holz.

    Die Platten sind standardmäßig mit einer ProtectPlus Schutzschicht versehen, wodurch selbst Graffiti entfernt werden kann.

    Die Platten eignen sich für Fassadenverkleidungen, Anwendungen rund ums Dach und Detaillösungen.

    Rockpanel Metals auf einen Blick

    • Industrielle Oberflächen für Ihre Fassade
    • Eleganter, raffinierter Look
    • Verschiedene beeindruckende Designs
    • Wartungsarm und leicht zu reinigen
    • Selbst Graffiti kann entfernt werden
    Spezifikation
    • Brandverhalten gemäß EN 13501-1:
      Produktausführung Durable 8 mm: B-s2, d0
      Produktausführung A2 9 mm: A2-s1, d0

      Farbechtheit nach Xenontest:
      nach 3.000 Stunden: Wert 4-5 gemäß ISO 105-A02
      nach 5.000 Stunden: Wert 4 gemäß ISO 105-A02

      Linearer Ausdehnungskoeffizient durch Temperaturveränderung:
      Produktausführung Durable: 10,5 · 10-3 mm/m·K
      Produktausführung A2: 9,7 · 10-3 mm/m·K

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRP_Metals
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeFassadenverkleidung
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2014-01-16
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)3050
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Sekundär MaterialSteinwolle
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameStone tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131702
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit