Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockpanel Natural
Rockpanel Natural
    Rockpanel

    Rockpanel Natural

    3.7 von 5 Sternen3.7(7 Bewertungen)

    Wahre Schönheit bei Fassaden kann manchmal ziemlich puristisch sein. Seien Sie mutig – lassen Sie Sonne, Wind und Regen Einfluss nehmen. Ohne Farbe oder Oberflächenbehandlung gestattet Rockpanel Natural es den Elementen, bei Ihrer Fassadengestaltung eine aktive Rolle zu spielen.

    Vom ersten Tag an fügt sich Ihr Gebäude auf interaktive Art organisch in die Umgebung ein. Wenn Sie eine einzigartige, innovative Fassade wünschen, ist Rockpanel Natural möglicherweise genau was sie brauchen.

    Rockpanel Natural hat eine außergewöhnliche Eigenschaft: Die Platten verändern sich durch den Einfluss der Witterung. Das frische gelbgrüne Farbschema wird mit der Zeit zu einer samtigen, leicht funkelnden braunroten Oberfläche. Der Effekt ist ähnlich wie bei Holz, das durch den Einfluss der Witterung eine Patina entwickelt.

    Cradle to Cradle Certified®

    Rockpanel Natural ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Es bestätigt, dass das Produkt sicher und nachhaltig ist und einen zirkulären Produktlebenszyklus unterstützt, der zu einer nachhaltigeren Zukunft beiträgt.

    Cradle to Cradle Certified® ist eine weltweit anerkannte Initiative, die Lösungen auszeichnet, die die Kreislaufwirtschaft unterstützen und einen positiven Einfluss auf Mensch und Umwelt haben.

    Warum Rockpanel Natural?

    • Unsere natürlichsten und nachhaltigsten Platten
    • Lassen Sie die Elemente eine aktive Rolle spielen
    • Eine Fassade wie keine andere
    • Schönheit in ihrer reinsten Form
    • Fügt sich organisch in die Umgebung ein
    • Einzigartig und innovativ
    Spezifikation
    • Brandverhalten gemäß EN 13501-1:
      Produktausführung Durable: B-s2, d0
      Produktausführung Xtreme: B-s2, d0
      Linearer Ausdehnungskoeffizient durch Temperaturveränderung:
      Produktausführung Durable: 10,5 · 10-3 mm/m·K
      Produktausführung Xtreme: 11 · 10-3 mm/m·K

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRP_Natural
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeFassadenverkleidung
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2014-01-16
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)3050
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Sekundär MaterialSteinwolle
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)10.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameStone tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131702
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit