Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockpanel Premium
Rockpanel Premium
    Rockpanel

    Rockpanel Premium

    Lassen Sie Ihre Fassade mit der Umgebung verschmelzen. Oder betonen Sie in einem städtischen Umfeld deren Besonderheiten. Genießen Sie völlige Freiheit bei der Planung Ihrer Fassade – in fast jeder gewünschten RAL/NCS Farbe. Für ein farbechtes, dekoratives Statement sind Rockpanel Colours Fassadenplatten die perfekte Wahl.

    Das Beste an der Verwendung von Farbe auf Ihrer Fassade ist, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt. Farbe wird heute nicht mehr nur für Details in Betracht gezogen, sondern als Schlüsselkomponente für Gestaltung und Bau. Farbe wird immer mehr zu einem Mittel, um die richtige Wirkung oder Atmosphäre zu erzeugen: gewagte Kombinationen, dramatische Effekte, veränderte Wahrnehmung, natürliche Harmonie oder etwas sehr Tiefgründiges.

    Intensive Farben sorgen für starke Tiefenwirkungen durch Schichtung und vermitteln ein Gefühl von Geräumigkeit und dynamischer Veränderung. Wollen Sie eine noch markantere Fassade kreieren? Die Möglichkeiten, farbigen Oberflächen zusätzliche Effekte mittels Muster, Texturen, Perforation, Rillen und mehr zu geben, sind geradezu endlos. Künstlerische Verzierungen spiegeln die Interaktion zwischen Kunst und Architektur wider.

    Rockpanel Colours Fassadenverkleidung bietet Ihnen die vollständigste Farbpalette. Wie wird Ihre wunderbar farbenprächtige Fassade aussehen?

    Cradle to Cradle Certified®

    Rockpanel Colours ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Es bestätigt, dass das Produkt sicher und nachhaltig ist und einen zirkulären Produktlebenszyklus unterstützt, der zu einer nachhaltigeren Zukunft beiträgt.

    Cradle to Cradle Certified® ist eine weltweit anerkannte Initiative, die Lösungen auszeichnet, die die Kreislaufwirtschaft unterstützen und einen positiven Einfluss auf Mensch und Umwelt haben.

    Warum Rockpanel Colours Fassadenverkleidung?

    • Exzellente Farbbeständigkeit
    • Völlige Gestaltungsfreiheit
    • Große Bandbreite an RAL/NCS Farben verfügbar
    • Schnelle und einfache Montage
    • Kein besonderes Werkzeug erforderlich
    Spezifikation
    • Fire classification:
      Durable quality 8 mm: B-s1, d0 or B-s2, d0 (depends on colour and application)
      A2 quality 9 mm and Premium A2 quality 11 mm: A2-s1, d0

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4 according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 3-4 according ISO 105-A02

      Coefficient of thermal expansion:
      Durable quality: 10,5 · 10-3 mm/m·K
      A2 and Premium A2 quality: 9,7 · 10-3 mm/m·K

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRP_Premium
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeFassadenverkleidung
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)3050
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Sekundär MaterialSteinwolle
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameStone tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131702
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit