Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockpanel Structures
Rockpanel

Rockpanel Structures

Google-Übersetzung,

Rockpanel Structures ist eine sehr langlebige Außenverkleidungsplatte mit einer leicht strukturierten Oberfläche, die für eine schnelle, benutzerfreundliche Anwendung auf Untersichten, Blenden und in Bereichen mit Detaillierung entwickelt wurde. Die Bretter sind bearbeitbar wie Holz, langlebig wie Stein und witterungsbeständig. Rockpanel Structure ist in 6 RAL-Farben erhältlich und ab Lager lieferbar.

Brandklassifizierung:
Dauerhafte Qualität 8 mm: B-s1, d0 oder B-s2, d0 (je nach Anwendung)
A2-Qualität 9 mm: A2-s1, d0

Künstliche Witterungsbeständigkeit:
nach 3000 h: Klasse 4 nach ISO 105-A02
nach 5000 h: Klasse 3-4 nach ISO 105-A02

Der Wärmeausdehnungskoeffizient:
Dauerhafte Qualität: 10,5 · 10-3 mm/m·K
A2-Qualität: 9,7 · 10-3 mm/m·K

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRP_Structure
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-16
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)1200
  • Breite (mm)3050
  • Tiefe (mm)8
Links
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Sekundär MaterialSteinwolle
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
  • Nettogewicht (kg)8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameStone tiles or flagstones
  • UNSPSCCode30131702
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit