Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockpanel Uni
Rockpanel Uni
    Rockpanel

    Rockpanel Uni

    Google-Übersetzung,

    Rockpanel Uni verleiht jedem Gebäude ein frisches, hochwertiges Aussehen. Die Platten sind in verschiedenen RAL-Farben erhältlich und passen somit perfekt zu Ihren übrigen Baumaterialien. Wenn Sie ein Produkt mit hoher Funktionalität suchen, ist Rockpanel Uni genau das Richtige für Sie. Ideal für Neubau, Sanierung und Renovierung.

    Worauf warten Sie noch? Unsere Rockpanel Uni-Platten sind bereit, Teil Ihrer schönen, sauberen und langlebigen Fassade zu werden.

    Spezifikation
    • Rockpanel Uni is available in Durable 6 mm thickness, offering a range of panel dimensions to suit different facade requirements. Consistent manufacturing tolerances ensure precision and ease of installation, while low weight and a controlled coefficient of thermal expansion support long-term durability and stability in diverse climate conditions.

      Technical PropertiesDurable (6 mm)Unit
      Panel Length2500
      3050
      mm
      Panel width1200
      1250
      mm
      Thickness6mm
      Weight6.3kg/m2
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRP_uni
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeFassadenverkleidung
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)3050
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Sekundär MaterialSteinwolle
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameStone tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131702
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit