Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods
    Rockpanel

    Rockpanel Woods

    2.7 von 5 Sternen2.7(7 Bewertungen)

    Sorgen Sie mit Rockpanel Woods Fassadenverkleidung für natürliche, harmonische Atmosphäre für Ihr Gebäude. Die Fassadenplatten werden durch einen sorgfältigen, innovativen Produktionsprozess gefertigt und lassen sich kaum von echtem Holz unterscheiden.

    Bei Rockpanel Woods Fassadenverkleidung vereinen sich die Eigenschaften von Holz und Stein, um ein einzigartiges Produkt mit dem authentischen Aussehen und der Verarbeitbarkeit von Holz und der Haltbarkeit, Robustheit und Brandbeständigkeit von Stein zu erzeugen. Rockpanel Woods Fassadenplatten haben alles, was man sich nur wünschen kann: Sie sehen wie echtes Holz aus, aber verrotten nicht, sind nachhaltig, wartungsarm und nicht brennbar.

    Rockpanel Woods ist in verschiedenen Holzdesigns erhältlich. Sie finden nicht genau die Farbe, nach der Sie suchen? Wir bieten auch individuelle Designs an, ganz nach Ihren Wünschen. Kontaktieren Sie uns, um über die Möglichkeiten zu sprechen.

    Rockpanel Woods auf einen Blick

    • Standard ProtectPlus
    • Warmes, natürliches Erscheinungsbild
    • Authentische Holzoptik
    • Brandsicher und wartungsarm
    • Große Auswahl an Holzdesigns
    • Individuelle Designs sind ebenfalls möglich
    • Beständig und robust
    Spezifikation
    • Brandverhalten gemäß EN 13501-1:
      Produktausführung Durable 8 mm: B-s2, d0
      Produktausführung Xtreme 8 mm: B-s2, d0
      Produktausführung FS-Xtra 9 mm: A2-s1, d0

      Farbechtheit nach Xenontest:
      nach 3.000 Stunden: Wert 4-5 gemäß ISO 105-A02
      nach 5.000 Stunden: Wert 4 gemäß ISO 105-A02

      Linearer Ausdehnungskoeffizient durch Temperaturveränderung:Produktausführung Durable: 10,5 · 10-3 mm/m·K
      Produktausführung Xtreme: 11 · 10-3 mm/m·K
      Produktausführung FS-Xtra: 9,7 · 10-3 mm/m·K

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRP_Woods
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeFassadenverkleidung
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2014-01-16
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)3050
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Sekundär MaterialSteinwolle
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameStone tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131702
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit