Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRONTROCK FSN (EE)
ROCKWOOL

FRONTROCK FSN (EE)

Google-Übersetzung,

Steinwolleplatten FRONTROCK FSN werden als zusätzliches Element bei der Installation eines Brandschutzes um Öffnungen (d. h. in den Ecken von Fenstern und Türen) in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) mit einer Brennbarkeitsklasse niedriger als B-s1,d0 zur Reduzierung verwendet die Gefahr der Brandausbreitung in Fassaden. Die Außeneckmaße der FRONTROCK FSN Elemente betragen 400 x 400 mm, die Inneneckmaße 200 x 200 mm und werden zusammen mit FRONTROCK FS Fliesen verwendet. Die Außenfläche von FRONTROCK FSN-Fliesen ist grundiert.

Steinwolleplatten FRONTROCK FSN werden als Brandschutz verwendet und um die Fenster von Hochhäusern herum installiert.

[Produkt von ROCKWOOL OÜ (Estland). Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land]

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEE_FRONTROCK_FSN
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeETICS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-13
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inEstland
  • Hergestellt inEstland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit