Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Comfortboard® 110
Comfortboard® 110
Comfortboard® 110
Comfortboard® 110
Comfortboard® 110
    ROCKWOOL

    Comfortboard® 110

    Google-Übersetzung,

    Die wärmeisolierte Ummantelung ROCKWOOL Comfortboard 110 ist eine starre, nicht tragende Steinwolle-Dämmplatte mit hoher Dichte, die für kontinuierliche Isolierungsbaugruppen im Außenbereich unter Verwendung von durchschraubbaren Isolierverkleidungs-Trägersystemen in gewerblichen Anwendungen entwickelt wurde.

    Comfortboard 110 erzeugt keinen Rauch und breitet keine Flammen aus und bietet eine wichtige Verteidigungslinie, die die Insassen schützt und Sachschäden im Brandfall reduziert.

    Die Dampfdurchlässigkeit der ROCKWOOL Comfortboard 110-Dämmung ermöglicht ein erhöhtes Trocknungspotential, ohne vorübergehende Feuchtigkeit in der Baugruppe einzuschließen, wodurch das Risiko von Wärmebrücken, Schimmel oder Korrosion von Bauteilen verringert wird.

    Comfortboard 110 bleibt hinter der Montagewand formstabil und dehnt sich nicht aus, schrumpft oder wölbt sich bei thermischen Zyklen nicht. Das Ergebnis ist eine langfristig energieeffiziente Wandmontage.

    Spezifikation
    • Properties:

      • Vapor permeable enabling wall systems to have superior drying potential, minimizing the risk of condensation and water accumulation
      • Fire-resistant, non-combustible product with a melting point of approximately 2150°F (1177°C)
      • Superior compressive resistance and compatible with screw-through mechanically-supported cladding systems.
      • Stable long-term R-values for superior thermal performance.
      • Dimensionally stable
      • Environmentally Sustainable
      • ROCKWOOL™ can contribute to earning LEED® points
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerComfortboard-110
    • ProduktfamilieInsulation
    • ProduktgruppeVertical Wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit