Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfacade Premium on concrete wall (FR)
ROCKWOOL

Rockfacade Premium on concrete wall (FR)

Google-Übersetzung,
[Produkt von ROCKWOOL France SAS Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land] ROCKFACADE PREMIUM ist eine halbstarre Rohsteinwollplatte mit einer Dichte von 65 kg/m3. Es wird für die Außendämmung von Fassaden unter einer hinterlüfteten Aufsatzverkleidung verwendet. VORTEILE: Sehr hohe Wärmeleistung im Sommer wie im Winter. Produktstärke. Umsetzungsgeschwindigkeit. Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar).
Spezifikation
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWF_ROCKFACADE_PREMIUM_BETON
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeVertical Wall - Ventilated façade
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1350
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)160
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit