Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockplus Premium (FR) for internal insulation
ROCKWOOL

Rockplus Premium (FR) for internal insulation

Google-Übersetzung,
[Produkt von ROCKWOOL France SAS Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land] WANDAUFBAU von innen nach außen : - Gipskarton Typ BA13 - Luftschicht - ROCKPLUS PREMIUM NU - Befestigung durch vertikale Metallrahmen (600 mm Abstand) , horizontale Zwischenstütze und Metallstangen (0 ,65 Befestigungselemente/m²) - Betonwand 180 mm ROCKPLUS PREMIUM NU/KRAFT ist eine Steinwollplatte mit einfacher Dichte, die mit einer Polyethylen-Kraftschicht bedeckt werden kann (KRAFT-Version). ANWENDUNG ROCKPLUS PREMIUM NU/KRAFT werden für die Isolierung von Innenwänden, für alle Arten von senkrechten Wänden zwischen Fachwerk und alle Arten von Mauerwerkswänden verwendet. PRODUKTVORTEILE Die beste verfügbare thermische Leistung.
Spezifikation
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWF_SYS_ROCKPLUS_PREMIUM
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeVertical Wall - Metallic Cladding Plates
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)1350
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 13.19
  • Format2014TitelMineral Board Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika Europa
Algerien
Frankreich
Elfenbeinküste
Libyen
Marokko
Mauretanien
Senegal
Südafrika
Tunesien
Westsahara