Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Frontrock Extra (IT)
ROCKWOOL

Frontrock Extra (IT)

Google-Übersetzung,
Starre, unbeschichtete Steinwolleplatte mit doppelter Dichte zur Wärme- und Schalldämmung von WDVS-Systemen mit optimierten Wärmeleistungseigenschaften.
Die Betonplatte wird im Produktionsprozess einer speziellen Behandlung unterzogen, die sie für den intensiven Einsatz von Außendämmung geeignet macht.
Das Produkt muss so installiert werden, dass die Seite mit der höheren Dichte nach außen zeigt. Die Seite mit der höheren Dichte ist durch eine spezielle Markierung gekennzeichnet.
Abmessungen: 1000 x 600 mm
Spezifikation
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWI_Frontrock_Extra
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppePannelli
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • ETIM-CodeEC010879
  • ETIM-NameInsulation blanket/-plate
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit