Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conlit 150 P (ES)
ROCKWOOL

Conlit 150 P (ES)

Google-Übersetzung,

[Produkt von ROCKWOOL Peninsular SAU (Spanien). Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land]

Unbeschichtete starre Platte aus Steinwolle.
Brandschutz von Bauelementen wie Stahlkonstruktionen oder Brandschutztüren.
Flaggschiffprodukt im Brandschutz

Spezifikation
  • Panel rígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 180kg/m3, no revestido., Conlit 150 P, (UNE-EN 13162), de dimensiones 180 x 120 cm, espesores entre 2,5 y 6 cm. Conductividad térmica 0,035 W/(mK). Reacción al fuego A1 (EN13501-1) y absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistencia al paso del vapor de agua μ = 1.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWS_CONLIT_P
  • ProduktfamiliePanels
  • ProduktgruppeVarious
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit