Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dachrock (HU)
ROCKWOOL

Dachrock (HU)

Google-Übersetzung,
Dachrock ist eine homogene Wärmedämmplatte mit hoher Druckspannung, die sich besonders für die Wärmedämmung von Flachdächern mit geraden Lagen, nicht begehbar, einschalig, zwei- oder mehrlagig eignet. Hardrock Max kann auch als Bodenschicht verwendet werden, wenn es zusammen mit inhomogenen Platten verwendet wird.
Spezifikation
  • Különösen alkalmas egyenes réteg­rendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hőszigetelésére, kettő vagy több rétegben. A Hardrock Max inhomogén lemezekkel történő együttes alkalmazás esetén alsó rétegként is használható.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdachrock-hu
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFlat Roof Insulation
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)2000
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inUngarn
  • Hergestellt inUngarn
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Ungarn
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit