Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rock Up C Soudable (FR)
ROCKWOOL

Rock Up C Soudable (FR)

Google-Übersetzung,
[Produkt von ROCKWOOL France SAS. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land.] ROCK UP C SOUDABLE ist eine einlagige (50 bis 60 mm dick) oder zweilagige (70 bis 160 mm dick) Steinwolleplatte mit einer Bitumenschicht und einer thermofusionierbaren Folie. ANWENDUNG: Sie dient zur Dämmung schwer zugänglicher Flachdächer, auf Mauerwerk und Betonuntergründen (gemäß DTU 43.1). Sie eignet sich für spezielle Anwendungen wie Flachdächer mit Technikzonen, Gründächer und die Unterbringung unter Photovoltaikanlagen. VORTEILE: Wirtschaftlich: herkömmliche zweilagige Bitumenmembran. Nicht brennbar (Euroklasse A1) und sicher (sichere Schweißverbindung). Formstabil. Großformat für höhere Produktivität auf der Baustelle. Fäulnisbeständig und nicht hydrophil.
Spezifikation
  • 50 and 60 mm thicknesses : Stone wool insulation mono-density rigid board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,042 W/m.K Density : 175 kg/m3 70+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Two layers density : average 165 kg/m3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWF_ROCK_UP_C_SOUDABLE
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFlat Roof Insulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)160
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 13.19
  • Format2014TitelMineral Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 21 15 13
  • OmniClassTitelRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit