Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockmur Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Nu (FR)

Google-Übersetzung,
[Produkt von ROCKWOOL France SAS Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land] ROCKMUR NU ist eine unverkleidete Steinwolleplatte mit einfacher Dichte. ANWENDUNG ROCKMUR NU wird für die Isolierung von Innenwänden, für alle Arten von senkrechten Wänden zwischen Fachwerk und alle Arten von Mauerwerkswänden verwendet. WEITERE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN ROCKMUR Nu kann zur Dämmung von Trennwänden verwendet werden. PRODUKTVORTEILE Das vielseitigste Produkt; Dichte von 28 bis 36 kg / m²; Verfügbare Dicken von 45 bis 160 mm.
Spezifikation
  • Stone wool uncovered insulation mono-density. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWF_ROCKMUR_NU
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeVertical Wall or Partition Wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1350
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)160
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 13.19
  • Format2014TitelMineral Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 21 15 13
  • OmniClassTitelRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit