Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)
Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)
    ROCKWOOL

    Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)

    Google-Übersetzung,
    [Produkt von ROCKWOOL France SAS Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land] WANDAUFBAU von innen nach außen: - Stahlblech 90.500 (perforiert bei 15 %): Dicke 0,75 mm - ROCKSOURDINE-Dampfsperre - ROCKBARDAGE ENERGY 150 mm Steinwolle-Dämmplatte - Metallverkleidung 0,75 mm (vertikale Rippen) - 2,5 Befestigungselemente / m² ROCKBARDAGE NU ENERGY ist eine unbeschichtete Steinwolle-Dämmplatte mit einer Dichte von 50 kg/m3, die maschinell bearbeitet wird, um in die spezifischen Geometrien von Verkleidungsplatten integriert zu werden. ANWENDUNG: Es wird für die thermoakustische Isolierung und den passiven Brandschutz von Gebäuden mit zweischaliger Metallverkleidung (vertikal oder horizontal) verwendet.
    Spezifikation
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRWF_SYS_ROCKBARDAGE_ENERGY_PERFO
    • ProduktfamilieInsulation
    • ProduktgruppeVertical Wall - Metallic Cladding Plates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)1350
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationWand

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Afrika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit