Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rock Up C Soudable (FR) under bituminous membrane for flat concrete roof (with technical area)
Rock Up C Soudable (FR) under bituminous membrane for flat concrete roof (with technical area)
    ROCKWOOL

    Rock Up C Soudable (FR) under bituminous membrane for flat concrete roof (with technical area)

    Google-Übersetzung,
    [Produkt von ROCKWOOL France SAS. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land.] DACHAUFBAU von innen nach außen: - Mauerwerksunterkonstruktion: 230 mm Betonplatte - Beschichtung (WDVS) - Dampfsperre - ROCKUP C SOUDABLE - Bituminöse Zweischichtmembran (verschweißt). ROCK UP C SOUDABLE ist eine Steinwolleplatte mit einfacher Dichte (50 bis 60 mm dick) oder doppelter Dichte (70 bis 160 mm dick), die mit einer Bitumenschicht und einer thermofusionierbaren Folie beschichtet ist. ANWENDUNG: Sie wird zur Dämmung unzugänglicher Flachdächer auf Mauerwerks- und Betonunterkonstruktionen (gemäß DTU 43.1) eingesetzt. Sie eignet sich für spezielle Anwendungen wie Flachdächer mit Technikräumen, Gründächer und die Unterbringung von Photovoltaikanlagen.
    Spezifikation
    • 50 and 60 mm thicknesses : Stone wool insulation mono-density rigid board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,042 W/m.K Density : 175 kg/m3 70+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Two layers density : average 165 kg/m3
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRWF_SYS_TTB_MEMB_C
    • ProduktfamilieInsulation
    • ProduktgruppeFlat Roof Insulation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)395
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationWand

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Afrika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit