Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Riempitivo acustico RAF-SE/V (IT)
ROCKWOOL

Riempitivo acustico RAF-SE/V (IT)

Google-Übersetzung,
Akustische Steinwolle-Füllmasse, genannt Akustik-Profilfüller RAF-SE/V, mit mittlerer bis niedriger Dichte, vorgeformt mit einem "V"-Querschnitt, mit einer schwarzen Mineralvlieskaschierung auf der freiliegenden Unterseite aus ästhetischen Gründen, zur Schallabsorption von durchgehenden flachen Metalldächern.
Der Akustik-Profilfüller RAF-SE/V, der in die Wellen von perforiertem Wellblech eingesetzt wird, ist die optimale Lösung zur Verbesserung der Schallabsorption. Der Akustikfüller besteht aus vorgeformter ROCKWOOL-Steinwolle und lässt sich dank eines zentralen Einschnitts V-förmig falten, um ihn einfach in die Trapezprofile der Wellen einzusetzen.
Länge 1250 mm und Dicke 30 mm
Spezifikation
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWI_Riempitivo-acoustico-RAF-SE-V
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppePannelli
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit