Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cubierta deck con lámina sintética (ES)
Cubierta deck con lámina sintética (ES)
Cubierta deck con lámina sintética (ES)
    ROCKWOOL

    Cubierta deck con lámina sintética (ES)

    Google-Übersetzung,

    [Produkt von ROCKWOOL Peninsular SAU (Spanien). Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land]

    Deckabdeckung mit Kunststoffplattenoberfläche. Unterstützung für die Abdichtungsmembran, die aus der blanken Steinwolleplatte Hardrock 391, Durock 386 oder Rocksupport Energy besteht, mit hoher Druck- und Durchstanzfestigkeit für Dächer mit hoher Wartungsintensität.
    Spezifikation
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Sistema de cubierta deck con fijación mecánica telescópica, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: - soporte base: perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado S 280 de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura separados 260 mm; - aislamiento térmico: panel de lana de roca ROCKWOOL de doble densidad Hardrock 391/ Durock 386/ Rockupport Energy, según UNE-EN 13162, fijado mediante tornillo autotaladrante de acero galvanizado fino y arandela telescópica de poliamida, cabeza 80x40mm, 1 fijación por cada panel; - impermeabilización: monocapa con lámina sintética de 1,5 mm fijada mecánicamente al soporte con 1 tornillo de acero de cabeza hexagonal de 8mm y arandela de reparto telescópica de poliamida, 82x40x1. Una fijación cada 18-33cm, que quedará oculta por los solapes de las láminas sintéticas.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRWS_DECKROCK_SINTETICA
    • ProduktfamiliePanels
    • ProduktgruppeRoofs
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit