Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hardrock 1000 Pro (ES)
Hardrock 1000 Pro (ES)
Hardrock 1000 Pro (ES)
    ROCKWOOL

    Hardrock 1000 Pro (ES)

    Google-Übersetzung,

    [Produkt von ROCKWOOL Peninsular SAU (Spanien). Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land]

    Starre Platte mit doppelter Dichte aus vulkanischer Steinwolle, deren Oberseite extrem hart ist.
    Hohe Wärme- und Schalldämmleistung bei wartungsintensiven Leichtmetalldächern und bei Photovoltaikanlagen.

    Spezifikation
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel rígido de lana de roca volcánica ROCKWOOL de doble densidad (230 y 160kg/m3) cuya cara superior es de extrema dureza, Hardrock 1000 Pro, según UNE-EN 13162, de dimensiones 120 x 100 cm, conductividad térmica 0,039 W/(mK), Reacción al fuego A1 (EN 13501-1), absorción de agua a largo plazo WL(P), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1. Resistencia a la compresión 10 %, 80 kPa. Resistencia a la carga puntual 1000N.

      Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de alto mantenimiento y con instalaciones fotovoltaicas.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRWS_HARDROCK_391
    • ProduktfamiliePanels
    • ProduktgruppeRoofs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit