Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hardrock 1000 Multifix (ES)
Hardrock 1000 Multifix (ES)
Hardrock 1000 Multifix (ES)
    ROCKWOOL

    Hardrock 1000 Multifix (ES)

    Google-Übersetzung,

    [Produkt von ROCKWOOL Peninsular SAU (Spanien). Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land.]

    Starre Steinwolleplatte mit doppelter Dichte. Oberseite mit höherer Dichte und hoher Beständigkeit gegen Fußgängerverkehr, Photovoltaikanlagen und eine Beschichtung, die die Haftung von Bitumen- und Kunststoffbahnen erleichtert.

    Spezifikation
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel rígido de lana de roca ROCKWOOL de doble densidad (235 y 160kg/m3), cuya cara superior es de extrema dureza, Hardrock 1000 Multifix, cuya cara superior de mayor densidad se presenta revestida con un velo de vidrio color blanco que facilita la adhesión de las láminas bituminosas y sintéticas (UNE-EN 13162), de dimensiones 120 x 100 cm (Bigpanel de 240 x 120 cm), conductividad térmica 0,039 W/mK, reacción al fuego A2-s1,d0 (EN 13501-1), absorción de agua a largo plazo WL(P), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1. Resistencia a la compresión 10 %, 80 kPa. Resistencia a la carga puntual 1000N. 

      Con garantía de ROCKWOOL durante 25 años para las siguientes prestaciones: Conductividad Térmica, según norma EN 12667; Estabilidad dimensional, según norma EN 13162; Producto incombustible, según la norma EN 13501-1. 

      Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de alto mantenimiento, con instalaciones fotovoltaicas, y para láminas bituminosas y sintéticas.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRWS_HARDROCK_Multifix
    • ProduktfamiliePanels
    • ProduktgruppeRoofs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit