Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VENTIROCK (PL)
VENTIROCK (PL)
VENTIROCK (PL)
    ROCKWOOL

    VENTIROCK (PL)

    Google-Übersetzung,

    VENTIROCK ist eine Steinwolleplatte zur Wärmedämmung, die eine nicht brennbare Dämmung für Wände mit Fassaden aus Paneelen, Stein, Glas und mit Rahmenkonstruktion, Trennwände und dreischichtige Wände garantiert. Dank sehr guter thermischer Parameter und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Feuer ist es die beste Alternative, wenn Glaswolle verwendet werden soll.

    Spezifikation
    • Płyty VENTIROCK stosuje się jako niepalne ocieplenie ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), ścian z elewacją z kamienia lub szkła, ścian o konstrukcji szkieletowej, ścian osłonowych, ścian trójwarstwowych, ścian działowych, trójwarstwowych ścian fundamentowych.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerventirock-pl
    • ProduktfamilieInsulation
    • ProduktgruppeVertical Wall -Ventilated facade
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-17
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Polen