Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rohl CU57L Pull-Down Kitchen Faucet
Rohl

Rohl CU57L Pull-Down Kitchen Faucet

Google-Übersetzung,
  • Duale Sprühmodi.
  • 1. 8 GPM.
  • Konstruktion aus Messing.
  • Steuerkartusche mit 1/4-Drehung aus Keramikscheibe.
  • Sperrt im Sprühmodus.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Technical Details

    Part Number: CU57L-APC-2
    Item Weight: 7.1 pounds
    Product Dimensions: 14 x 28 x 4 inches
    Item model number: CU57L-APC-2
    Size: 0-in L x 1.3-in W x 12.6-in H
    Color: Polished Chrome
    Style: Modern
    Finish: Polished Chrome
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: PULL-OUT/PULL-DOWN FAUCETS

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRohl-CU57L-Pull-Down-Kitchen-Faucet
  • ProduktfamilieFaucet
  • ProduktgruppeKitchen
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit