Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
20' BeerCan (Shipping Container Bar)
20' BeerCan (Shipping Container Bar)
20' BeerCan (Shipping Container Bar)
20' BeerCan (Shipping Container Bar)
20' BeerCan (Shipping Container Bar)
20' BeerCan (Shipping Container Bar)
20' BeerCan (Shipping Container Bar)
20' BeerCan (Shipping Container Bar)
20' BeerCan (Shipping Container Bar)
20' BeerCan (Shipping Container Bar)

    20' BeerCan (Shipping Container Bar)

    Google-Übersetzung,

    Die 20' BeerCan ist ein mobiler oder permanenter Schankraum im Schiffscontainer.

    ROXBOX-Modelle sind modifizierte Versandcontainerprodukte für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für den gewerblichen und industriellen Bereich. ROXBOX-Modelle werden standardmäßig mit den wichtigsten Spezifikationen und Funktionen geliefert, bieten den Kunden jedoch die Möglichkeit, ihre Einheit mit einer Vielzahl optionaler Upgrades (gegen Aufpreis) anzupassen.

    Spezifikation
    • All of the specs & features found below are included in the 20′ BeerCan base model. For a full list of optional upgrades to the 20' BeerCan, check out our product catalog in the "Links" dropdown below.

      CONTAINER TYPE:

      • 20′ Standard new/one-trip shipping container

      INTERIOR:

      • Interior Serving Area: Standard painted exposed shipping container walls/ceiling, LVT finish on draft wall, painted floor
      • 8′ x 5′ Walk-In Cooler with white PVC walls/ceiling & diamond plate flooring
      • 6-tap standard draft tower with through-wall connections to cooler
      • (2) Interior stainless steel fixed countertops (14″ x 60″ each)
      • Standard paint color: Black, White, Charcoal, Gray, Red, Orange Green, Blue, & Tan (must be same as exterior)

      EXTERIOR:

      • Standard paint color: Black, White, Charcoal, Gray, Red, Orange Green, Blue, & Tan (must be same as interior)

      OPENINGS:

      • 36″ x 80″ Standard painted hollow metal door with locking levers, wind chain, door sweep, threshold, and drip edge
      • (2) Awnings: 5′ wide x 4′ tall with gas struts and locking pins

      MECHANICAL:

      • GOVI refrigeration unit

      ELECTRICAL:

      • 100 amp electrical panel
      • (3) GFCI duplex outlets in the bar area, (1) GFCI for Govi unit, (2) standard interior duplex outlets, (1) duplex cooler outlet, (2) light switches (1 bar area, 1 cooler)
      • (2) Cage lights (bar area) and (1) 48″ vapor tight light (cooler)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20_BeerCan
    • ProduktfamilieSteel Frame & Containerized Modular Structures
    • ProduktgruppeBar and Taproom Models (Modular Structures)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gebäude
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit