Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
20' ConcessionBox Pro (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro (Shipping Container Structure)

    20' ConcessionBox Pro (Shipping Container Structure)

    Google-Übersetzung,

    Die 20' ConcessionBox Pro ist ein mobiler oder fester Imbissstand und/oder Kiosk aus Schiffscontainern.

    ROXBOX-Modelle sind modifizierte Versandcontainerprodukte für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für den gewerblichen und industriellen Bereich. ROXBOX-Modelle werden standardmäßig mit den wichtigsten Spezifikationen und Funktionen geliefert, bieten den Kunden jedoch die Möglichkeit, ihre Einheit mit einer Vielzahl optionaler Upgrades (gegen Aufpreis) anzupassen.

    Spezifikation
    • All of the specs & features found below are included in the 20′ ConcessionBox Pro base model. For a full list of optional upgrades to the 20' ConcessionBox Pro, check out our product catalog in the "Links" dropdown below.

      CONTAINER TYPE:

      • 20′ High cube new/one-trip shipping container

      INTERIOR:

      • White PVC walls/ceiling
      • Standard epoxy floor finish (white w/grey flecks)
      • 4″ White rubber base
      • Spray foam insulation (R-21 – 3″ of foam)
      • Intumescent paint on the spray foam

      EXTERIOR:

      • Standard paint color: Black, White, Charcoal, Green, Blue, Tan, Red – must be same as interior
      • (2) exterior stainless steel collapsable countertops: 12"W x 48"L

      OPENINGS:

      • 36″ x 80″ Standard painted hollow metal door with locking levers, wind chain, door sweep, threshold, and drip edge
      • (2) 48" wide manual sliding windows

      MECHANICAL:

      • Through-wall AC/heater unit

      ELECTRICAL:

      • 100 Amp electrical panel
      • (8) Interior outlets, one light switch
      • (2) 4′ Vapor tight lights

      PLUMBING:

      • Three-compartment sink + hub drain
      • Handwash sink
      • (1) Floor drain
      • Note: Water is not included in the base model

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20_ConcessionBoxPro
    • ProduktfamilieSteel Frame & Containerized Modular Structures
    • ProduktgruppeConcession Stand Models (Modular Structures)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gebäude
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit