Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roxtec GH BG™-Durchführung
Roxtec GH BG™-Durchführung
Roxtec GH BG™-Durchführung
Roxtec GH BG™-Durchführung
    Roxtec

    Roxtec GH BG™-Durchführung

    Durchführung mit Flansch und Erdungsklemme, zum Anschrauben an ebene Konstruktionen.

    Roxtec GH BG™ ist eine Kabel- und Rohrabdichtung für Potentialausgleichs- und Erdungsanwendungen. Der rechteckige Strahlrahmen wird auf Wände oder Böden aus Stahl oder in Sandwichbauweise geschraubt und ermöglicht eine hohe Belegung mit Kabel und Rohren. Der eckige Rahmen kann mit einem GE Gegenrahmen aus verzinktem Stahl verwendet werden, um die Tiefe einer dicken Wand zu kompensieren. Roxtec EC-Teststäbe (elektrische Kontinuität) sind erhältlich, um die elektrische Leistung der Durchführungsinstallation anzuzeigen.

  • Beständig gegen Nagetierverbiss
  • Einfache Wartung und Inspektion
  • Spezifikation
    • Gasdichtigkeit

      • 0,1 Bar (Katastrophenfall)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Brandschutzklasse

      • E/EI-Klassifizierung gemäß EN 13501
      • F/T-Klassifizierung gemäß UL 1479

      Aufbau der Installation

      • Metall
      • Schaltschränke und Gehäuse

      Montagetyp

      • Verschrauben
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGH_BG_transit
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
    • IFCClassificationBauelementzubehör
    • ETIM-CodeEC002600
    • ETIM-NameBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_60_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire stopping systems
    • Klassifizierung07 84 13
    • Format2014TitelPenetration Firestopping
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit