Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roxtec Durchführung R
Roxtec Durchführung R
Roxtec Durchführung R
Roxtec Durchführung R
    Roxtec

    Roxtec Durchführung R

    Runde Durchführung zum Abdichten um Mehrfachkabel und -rohre bei wenig Platz.

    Roxtec R ist eine Kabel- und Rohrdurchführung zur Verwendung in Rohrmuffen oder runden Löchern. Die Kompression ist im Rahmen der Durchführung integriert, daher erfolgt die Abdichtung durch Ausdehnung. Die Standarddichtungsmodule sind an unterschiedlich große Kabel und Rohre anpassbar und können für die Bereitstellung von Reservekapazitäten für zukünftigen Bedarf verwendet werden. Das Netz auf der Rückseite schützt bei horizontalem Einbau (nicht enthalten bei R 70 und R 75). Der Rahmen kann für den Einbau um bestehende Kabel und Rohre aufgeschnitten werden.

  • Platzsparend
  • Einfache Wartung und Inspektion
  • Spezifikation
    • Gasdichtigkeit

      • 2,5 Bar (Katastrophenfall)

      Wasserdichtigkeit

      • 4 bar (Katastrophenfall)

      Brandschutzklasse

      • KLASSE A gemäß IMO 2010 FTP Code
      • E/EI-Klassifizierung gemäß EN 13501
      • E/EI-Klassifizierung gemäß EN 45545 E30
      • F/T-Klassifizierung gemäß UL 1479
      • KLASSE H gemäß IMO 2010 FTP Code + HC-Brandlastkurve

      Aufbau der Installation

      • Metall
      • Beton

      Montagetyp

      • Bestehende Öffnung
      • Vorhandenes Mantelrohr
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerR_transit
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
    • IFCClassificationBauelementzubehör
    • ETIM-CodeEC000220
    • ETIM-NameWall duct for cable
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_60_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire stopping systems
    • Klassifizierung07 84 13
    • Format2014TitelPenetration Firestopping
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit