Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roxtec Dichtung H3
Roxtec Dichtung H3
Roxtec Dichtung H3
Roxtec Dichtung H3
    Roxtec

    Roxtec Dichtung H3

    Öffenbare Durchführung zur Abdichtung um vorhandene Kabel/Rohre.

    Roxtec H3 ist eine runde Abdichtung für Kabel und Rohreinführungen in Metallmantelrohren oder Kernbohrlöchern. Der zweiteilige Aufbau der Dichtung erleichtert den Einbau um vorhandene Kabel und Rohre oder Kabel in Dreiecksanordnung. Die Durchführung besitzt Beschläge aus säurefestem Edelstahl und ist an Kabel und Rohre unterschiedlicher Größe anpassbar. Die Dichtung ist auch mit kleineren vorderen Beschlägen erhältlich, um ein Aufkanten der Beschläge zu vermeiden und einen bündigen Abschluss zu erzielen.

  • Beständig gegen Nagetierverbiss
  • Perfekt für die Nachrüstung
  • Schnelle und einfache Installation
  • Spezifikation
    • Gasdichtigkeit

      • 2,67 Bar (Katastrophenfall)

      Wasserdichtigkeit

      • 4 bar (Katastrophenfall)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Brandschutzklasse

      • KLASSE A gemäß IMO 2010 FTP Code
      • E/EI-Klassifizierung gemäß EN 13501

      Aufbau der Installation

      • Metall
      • Beton

      Montagetyp

      • Bestehende Öffnung
      • Vorhandenes Mantelrohr
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH3_seal
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
    • IFCClassificationBauelementzubehör
    • ETIM-CodeEC000220
    • ETIM-NameWall duct for cable
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_60_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire stopping systems
    • Klassifizierung07 84 13
    • Format2014TitelPenetration Firestopping
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit