Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roxtec Durchführung GH FL100
Roxtec Durchführung GH FL100
Roxtec Durchführung GH FL100
    Roxtec

    Roxtec Durchführung GH FL100

    Durchführung mit breitem Flansch zum Verschrauben auf unebenen Baukörpern.

    Roxtec GH FL100 ermöglicht eine hohe Belegung mit Kabel und Rohren. Die Durchführung gewährleistet eine sichere Abdichtung beim Anschrauben an Beton oder gemauerte Wände/Böden. Der rechteckige Stahlrahmen hat einen 100 mm breiten Flansch, der ermöglicht, die Schraubenbohrungen weiter von der Öffnung in der Wand entfernt zu platzieren. So kann das Risiko von Rissen vermieden werden. Der eckige Rahmen kann mit einem GE Gegenrahmen aus verzinktem Stahl verwendet werden, um die Tiefe einer dicken Wand zu kompensieren.

  • Beständig gegen Nagetierverbiss
  • Platzsparend
  • Einfache Wartung und Inspektion
  • Spezifikation
    • Gasdichtigkeit

      • 0,1 Bar (Katastrophenfall)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Brandschutzklasse

      • E/EI-Klassifizierung gemäß EN 13501
      • F/T-Klassifizierung gemäß UL 1479

      Aufbau der Installation

      • Ziegel
      • Beton

      Montagetyp

      • Verschrauben
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGH_FL100_transit
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
    • IFCClassificationBauelementzubehör
    • ETIM-CodeEC002600
    • ETIM-NameBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_60_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire stopping systems
    • Klassifizierung07 84 13
    • Format2014TitelPenetration Firestopping
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit